17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
新型スパナ
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
  • <
  • >
バーコ 片目片口スパナインチ8本セット 111Z/8T

バーコ 片目片口スパナインチ8本セット

通常単価(税別)
15,933円
税込単価
17,526円
通常出荷日:19日目

【特長】・スパナ部めがね部とも15度のオフセット角です。・サイズは同じでショートタイプです。・ナメづら...

詳細を確認
  • JANコード
    7314151829117
  • トラスココード
    813-1566
  • 質量(g)
    660.000
  • 材質1
    バナジウムエクストラ鋼採用●表面研磨仕上げ

型番:

111Z/8T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

111Z/8Tの仕様・寸法情報

JANコード
7314151829117
トラスココード
813-1566
質量(g)
660.000
材質1
バナジウムエクストラ鋼採用●表面研磨仕上げ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
111Z/8T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,933円
( 17,526円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパナ部めがね部とも15度のオフセット角です。
・サイズは同じでショートタイプです。
・ナメづらいダイナミックドライブ採用です。
・表面は研磨仕上げです。
【用途】
・ボルトナットの締め緩め
【商品仕様】
・片目片口スパナインチ8本セット
・JANコード:7314151829117
・トラスココード:813-1566
・質量:660g
【材質/仕上】
・バナジウムエクストラ鋼採用
・表面研磨仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バーコ 片目片口スパナインチ8本セットの型番111Z/8Tのページです。 型番111Z/8Tに関する仕様情報を記載しております。
バーコ 片目片口スパナインチ8本セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーコ 片目片口スパナインチ8本セット
バーコ 片目片口スパナ インチ11本セット
バーコ 片目片口スパナ インチ
バーコ 片目片口スパナ インチ
バーコ 片目片口スパナ インチ
バーコ 片目片口スパナ インチ
メーカーバーコバーコバーコバーコバーコバーコ
通常価格15,933円33,488円4,108円5,701円2,898円2,764円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
JANコード731415182911773141510577257314151829063731415105758973141518290257314151057510
トラスココード813-1566813-1569813-1553813-1577813-1560813-1576
質量(g)660.0001500.000260.000297.000120.00049
材質1バナジウムエクストラ鋼採用●表面研磨仕上げバナジウムエクストラ鋼採用●表面研磨仕上げバナジウムエクストラ鋼採用●表面研磨仕上げバナジウムエクストラ鋼採用●表面研磨仕上げバナジウムエクストラ鋼採用●表面研磨仕上げバナジウムエクストラ鋼採用●表面研磨仕上げ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました