17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

竹ばけ 黒毛

通常単価(税別)
591円
税込単価
650円
通常出荷日:1日目

【特長】・細部や隅の塗装に便利です。・短柄タイプです。【用途】・油性塗料用。【材質】・毛材:山羊毛・豚...

詳細を確認
  • 毛丈 (mm)
    30
  • 刷毛幅 (mm)
    9
  • JANコード
    4972883111936
  • トラスココード
    806-5775
  • 質量(g)
    10
  • 材質1
    毛材:山羊毛・豚毛
  • 材質2
    柄:竹
  • 全長(mm)
    220
  • 玉厚(mm)
    7
  • 適合塗料
    油性塗料

型番:

11193
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

11193の仕様・寸法情報

毛丈(mm)
30
刷毛幅(mm)
9
JANコード
4972883111936
トラスココード
806-5775
質量(g)
10
材質1
毛材:山羊毛・豚毛
材質2
柄:竹
全長(mm)
220
玉厚(mm)
7
適合塗料
油性塗料

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
11193
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
591円
( 650円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細部や隅の塗装に便利です。
・短柄タイプです。
【用途】
・油性塗料用。
【材質】
・毛材:山羊毛・豚毛
・柄:竹

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

竹ばけ 黒毛の型番11193のページです。 型番11193に関する仕様情報を記載しております。
竹ばけ 黒毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
竹ばけ 黒毛
筆ばけ
マル短 目地刷毛(筋違)
ベンダー中毛
ハンドル可動式コテバケ スペア
マル短 目地刷毛
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格591円754円552円 -615円 -1,207円538円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
毛丈(mm)30-1513615
刷毛幅(mm)9---165-
JANコード4972883111936---4972883113381-
トラスココード806-5775---114-5800-
質量(g)10---86.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました