ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

溶接用3本指手袋“#20B”

溶接用3本指手袋“#20B” 1118
  • 溶接用3本指手袋“#20B”
通常単価(税別)
1,459円
税込単価
1,605円
通常出荷日:6日目

【特長】・耐熱性・耐久性に優れています。・袖部が長く、腕まで保護します。【用途】・溶接・プレス作業に。...

詳細を確認
  • 鋭利な刃物・高温の物を直接掴まないで下さい。

型番:

1118
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1118の仕様・寸法情報

JANコード
4952558111805
トラスココード
851-3499
タイプ
27.0
厚さ(mm)
1.5
全長(cm)
34
幅(mm)
7.5
質量(g)
310.000
材質1
牛床革

型番リスト

表示件数
型番
1118
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,459円
( 1,605円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・耐久性に優れています。
・袖部が長く、腕まで保護します。
【用途】
・溶接・プレス作業に。
・溶接・プレス。

ご注意

  • 鋭利な刃物・高温の物を直接掴まないで下さい。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接用3本指手袋“#20B”の型番1118のページです。 型番1118に関する仕様情報を記載しております。
溶接用3本指手袋“#20B”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用3本指手袋“#20B”
アルゴン溶接用クレスト床袖手袋
両面牛床革手袋“No.7”(2本指)
両面使える皮手袋 No.8床両面3指
溶接用3本指手袋,用途:溶接・プレス作業
富士グローブ 帆布ウデカバー
メーカー富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ
通常価格1,459円1,978円1,368円1,392円1,355円1,946円
通常出荷日6日目2日目1日目1日目1日目6日目
JANコード495255811180549525582208044952558151108495255815150449525581111024952558040501
トラスココード851-3499828-1838855-5172855-5173334-5033851-3497
タイプ27.05本指----
厚さ(mm)1.50.5~0.81.51.5--
全長(cm)3431.524.024.0--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました