17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TONBO 丸型重石 20型 1114

TONBO 丸型重石 20型

通常単価(税別)
5,257円
税込単価
5,783円
通常出荷日:7日目

【特長】・持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入し...

詳細を確認
  • JANコード
    4973221011147
  • 質量(g)
    20000.0
  • トラスココード
    363-5279
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

型番:

1114
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1114の仕様・寸法情報

JANコード
4973221011147
質量(g)
20000.0
トラスココード
363-5279
材質1
ポリエチレン(PE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1114
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,257円
( 5,783円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
【用途】
・重石
【商品仕様】
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:370×370×120
・耐熱温度:-30℃~100℃
・JANコード:4973221011147
・トラスココード:363-5279
・質量:20kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TONBO 丸型重石 20型の型番1114のページです。 型番1114に関する仕様情報を記載しております。
TONBO 丸型重石 20型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TONBO 丸型重石 20型
TONBO 角型重石 20型
TONBO 丸型重石 15型
TONBO 丸型重石 3.5型
TONBO 丸型重石 8.5型
TONBO 角型重石 10型
メーカー新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成
通常価格5,257円6,542円2,953円 -2,231円2,913円4,456円
通常出荷日7日目9日目6日目〜9日目6日目9日目
JANコード49732210111474973221011048-497322101111649732210110934973221011062
質量(g)20000.020000.0-3700.08600.010000.0
トラスココード363-5279825-2546-363-5228363-5244363-5180
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)-ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました