ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

TONBO 丸型重石 3.5型

TONBO 丸型重石 3.5型 1111
通常単価(税別)
2,231
税込単価
2,454
通常出荷日:9日目

【特長】・持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入し...

詳細を確認

型番:

1111
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1111の仕様・寸法情報

JANコード
4973221011116
質量(g)
3700.0
トラスココード
363-5228
材質1
ポリエチレン(PE)

型番リスト

表示件数
型番
1111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,231
( 2,454 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
【用途】
・重石
【商品仕様】
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:175×175×110
・耐熱温度:-30℃~100℃
・JANコード:4973221011116
・トラスココード:363-5228
・質量:3.7kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TONBO 丸型重石 3.5型の型番1111のページです。 型番1111に関する仕様情報を記載しております。
TONBO 丸型重石 3.5型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TONBO 丸型重石 3.5型
TONBO 丸型重石 8.5型
TONBO 丸型重石 20型
TONBO 丸型重石 15型
TONBO 角型重石 10型
TONBO 角型重石 20型
メーカー新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成
通常価格2,2312,9134,5712,804 -4,4566,542
通常出荷日9日目6日目7日目6日目〜9日目9日目
JANコード497322101111649732210110934973221011147-49732210110624973221011048
質量(g)3700.08600.020000.0-10000.020000.0
トラスココード363-5228363-5244363-5279-363-5180825-2546
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)-ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました