17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金象 タコ
  • 金象 タコ

金象 タコ

通常単価(税別)
46,37373,011
税込単価
51,01080,312
通常出荷日:14日目

【特長】・厳選素材使用で丈夫な杭打ち作業用として最適です。・爪部2本タイプです。【用途】・杭打ち作業や...

詳細を確認
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • 頭下部径(mm)

    • 頭上部径(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数

    全長

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    頭下部径(mm)

    頭上部径(mm)

    最小発注数量
    1130
    4960517111018
    853-4549
    11000.0
    材質 天然木
    -
    -
    1個
    1330
    4960517111032
    853-4550
    17000.0
    天然木
    210
    240
    1個
    1330
    4960517111049
    853-4551
    25000.0
    材質 天然木
    -
    -
    1個
    1330
    4960517111056
    853-4552
    25000.0
    天然木
    270
    300
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,373
    ( 51,010 )
    14日目
    61,572
    ( 67,729 )
    14日目
    67,509
    ( 74,260 )
    14日目
    73,011
    ( 80,312 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・厳選素材使用で丈夫な杭打ち作業用として最適です。
    ・爪部2本タイプです。
    【用途】
    ・杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や製品写真を上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    金象 タコのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    金象 タコ
    金象 手掛矢
    金象 “AP掛矢”
    金象 木槌 45 柄付
    金象 クサビ パック入
    金象 掛矢 八角135 柄共
    メーカー浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業
    通常価格46,373-3,5944,0621,912542 -8,723
    通常出荷日14日目4日目1日目2日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト