17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

規格

曇り止め

傷防止

レンズ厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

レンズ厚(mm)

幅(mm)

防曇加工

長さ(mm)

メガネ併用可否

レンズ交換

レンズ材質

フレーム材質

バンド材質

仕様

内容量

最小発注数量
-
無
無
-
4984013855009
812-1903
-
0.8
-
-
-
-
-
軟質ビニール
-
-
-
-
1個
-
有
無
-
4984013855061
812-1939
72
1.2
172
○
73
○
○
軟質ビニール
イソプロピレンラバー
-
-
-
1個
JIS
有
有
1.2
4984013838699
379-3656
-
-
-
-
-
-
-
ポリカーボネート
軟質ビニール
イソプロピレンラバー
JIS T 8147規格品、密閉タイプ
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,310円
( 1,441円 )
4日目
2,339円
( 2,573円 )
7日目
3,183円
( 3,501円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズ交換が可能です。
【用途】
・粉じん発生現場
・薬品、溶剤の取扱い
・粉体取扱い

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

山本光学 ゴグル型保護めがね 110シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
山本光学 ゴグル型保護めがね 110シリーズ
山本光学 一眼型保護メガネ SN-737
セーフティゴーグル用替レンズ GS-110用
保護メガネ BSシリーズ
保護メガネ LFシリーズ
一眼型保護メガネ SN-735シリーズ
メーカー山本光学山本光学トラスコ中山東京硝子器械山本光学山本光学
通常価格1,310円-3,097円 -1,079円 -1,325円1,973円 -2,803円 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜3日目6日目〜1日目〜
形状ゴーグル一眼型メガネゴーグル一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
UVカット有有有有有有
耐静電性無無無無無無
レンズ交換有無有無無無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト