17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器

通常単価(税別)
18,115
税込単価
19,927
通常出荷日:8日目

【特長】・ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器です。【用途】・警告灯に。【商品仕様】・電源:AC100...

詳細を確認
  • 電源
    AC100V
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4562461486688
  • 質量(g)
    1000.0
  • トラスココード
    783-8042
  • 材質1
    プラスチック

型番:

1109500430
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1109500430の仕様・寸法情報

電源
AC100V
その他
オプション
JANコード
4562461486688
質量(g)
1000.0
トラスココード
783-8042
材質1
プラスチック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
1109500430
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,115
( 19,927 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器です。
【用途】
・警告灯に。
【商品仕様】
・電源:AC100V
・品名:充電器
・フル充電:4時間
・JANコード:4562461486688
・トラスココード:783-8042
・質量:1kg
【材質/仕上】
・プラスチック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器の型番1109500430のページです。 型番1109500430に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器
ソーラー式フラッシュ警告灯
ソーラー式フラッシュ警告灯本体のみ
ソーラー式街路灯
ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ
ソーラー充電式人感センサーライト 50W TYH-G5A
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格18,11581,886101,30819,842125,25828,268
通常出荷日8日目8日目8日目8日目11日目11日目
電源AC100V-----
その他オプション-----
JANコード456246148668845624614866644562461486671458064628421845806463463054571461862651
質量(g)1000.09000.09000.01370.09500.03710.0
トラスココード783-8042783-8026783-8034324-3644473-7478426-7185

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました