17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソーラー式フラッシュ警告灯本体のみ

通常単価(税別)
100,036円
税込単価
110,040円
通常出荷日:8日目

【特長】・電池不要のソーラーバッテリータイプです。・無日照で約10日間の使用が可能です。・センターフラ...

詳細を確認
  • 色
    その他
  • JANコード
    4562461486671
  • 質量(g)
    9000.0
  • トラスココード
    783-8034
  • 材質1
    ポリカーボネイト
  • 色詳細
    赤、青
  • 横(mm)
    600
  • 縦(mm)
    650

型番:

1109500411
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1109500411の仕様・寸法情報

色
その他
JANコード
4562461486671
質量(g)
9000.0
トラスココード
783-8034
材質1
ポリカーボネイト
色詳細
赤、青
横(mm)
600
縦(mm)
650

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
1109500411
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,036円
( 110,040円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電池不要のソーラーバッテリータイプです。
・無日照で約10日間の使用が可能です。
・センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。
・昼・夜の輝度自動切替装置付きです。
【用途】
・夜間の工事現場などに。
・警告灯に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソーラー式フラッシュ警告灯本体のみの型番1109500411のページです。 型番1109500411に関する仕様情報を記載しております。
ソーラー式フラッシュ警告灯本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーラー式フラッシュ警告灯本体のみ
ソーラー式フラッシュ警告灯
ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ
グリーンクロス ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器
ソーラー式街路灯
ソーラー充電式人感センサーライト 50W TYH-G5A
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格100,036円81,084円123,406円16,920円18,440円26,444円
通常出荷日8日目8日目11日目8日目8日目11日目
色その他その他----
JANコード456246148667145624614866644580646346305456246148668845806462842184571461862651
質量(g)9000.09000.09500.01000.01370.03710.0
トラスココード783-8034783-8026473-7478783-8042324-3644426-7185
材質1ポリカーボネイトポリカーボネートポリプロピレンプラスチックABSアルミニウム合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました