17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソーラー式フラッシュ警告灯

通常単価(税別)
81,886
税込単価
90,075
通常出荷日:8日目

【特長】・電池不要のソーラーバッテリータイプです。・無日照で約10日間の使用が可能です。・センターフラ...

詳細を確認
  • その他
  • JANコード
    4562461486664
  • 質量(g)
    9000.0
  • トラスココード
    783-8026
  • 材質1
    ポリカーボネート
  • 色詳細
    赤、青
  • 間口×高さ(mm×m)
    980×2
  • 間口(mm)
    980
  • 高さ(m)
    2

型番:

1109500402
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1109500402の仕様・寸法情報

その他
JANコード
4562461486664
質量(g)
9000.0
トラスココード
783-8026
材質1
ポリカーボネート
色詳細
赤、青
間口×高さ(mm×m)
980×2
間口(mm)
980
高さ(m)
2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
1109500402
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,886
( 90,075 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電池不要のソーラーバッテリータイプです。
・無日照で約10日間の使用が可能です。
・センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。
・昼・夜の輝度自動切替装置付です。
・三脚付です。
【用途】
・夜間の工事現場などに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソーラー式フラッシュ警告灯の型番1109500402のページです。 型番1109500402に関する仕様情報を記載しております。
ソーラー式フラッシュ警告灯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーラー式フラッシュ警告灯
ソーラー式フラッシュ警告灯本体のみ
グリーンクロス ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器
ソーラー式街路灯
ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ
ソーラー充電式人感センサーライト 50W TYH-G5A
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格81,886101,30818,11519,842125,25828,268
通常出荷日8日目8日目8日目8日目11日目11日目
その他その他----
JANコード456246148666445624614866714562461486688458064628421845806463463054571461862651
質量(g)9000.09000.01000.01370.09500.03710.0
トラスココード783-8026783-8034783-8042324-3644473-7478426-7185
材質1ポリカーボネートポリカーボネイトプラスチックABSポリプロピレンアルミニウム合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト