17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス 回転灯クランプ 1108730501

グリーンクロス 回転灯クランプ

通常単価(税別)
8,742
税込単価
9,616
通常出荷日:1日目

【特長】・回転灯を取り付ける金具です。【用途】・回転灯の固定に。【商品仕様】・高さ:125mm・幅:8...

詳細を確認

    型番:

    1108730501
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1108730501の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1108730501
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,742
    ( 9,616 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・回転灯を取り付ける金具です。
    【用途】
    ・回転灯の固定に。
    【商品仕様】
    ・高さ:125mm
    ・幅:86mm
    ・奥行き:60mm
    ・グリーンクロス 回転灯クランプ
    ・JANコード:4562461489917
    ・トラスココード:854-7658
    ・質量:500g
    【材質/仕上】
    ・鉄製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス 回転灯クランプの型番1108730501のページです。 型番1108730501に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス 回転灯クランプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス 回転灯クランプ
    グリーンクロス ソーラー式回転灯 SFL170S
    流線型LED回転灯
    流線型ハロゲン回転灯
    グリーンクロス ソーラーキングミニ
    グリーンクロス マルチバイス
    メーカーグリーンクロスグリーンクロストーグ安全工業トーグ安全工業グリーンクロスグリーンクロス
    通常価格8,74238,54912,38212,1623,058849
    通常出荷日1日目14日目1日目4日目4日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト