ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
グリーンクロス グリーンクロス ソーラーキング輝 |
|
アイマーク IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ) |
|
中川ケミカル カッティングシート 遮光 VS079(チャコールグレー) |

【特長】
・NETIS登録製品(KK-100078-V)です。
・電池不要のソーラーバッテリータイプです。
・視認効果300m以上を確保しています。
・夜間自動点滅装置付きです。
【商品仕様】
・ソーラー式点滅灯
・LEDレッドx2
・LEDブルーグリーンx1
・JANコード:4562461486558
・トラスココード:854-7652
・質量:168g


グリーンクロス
グリーンクロス ソーラーキング輝

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
安心クッション(コーナー・油面接着仕様)
5通常価格(税別):232円~

トラスコ中山
バルブ開閉表示板取付金具 ボールチェーン
4.5通常価格(税別):266円~

ミスミ
安全クッション コーナー用
4.3通常価格(税別):2,460円~

ユニット
バルブ開閉表示板(切替式) 回転式両面表示板
3.5通常価格(税別):457円~

アイマーク
IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ)
0通常価格(税別):331円~

アイマーク
PL警告表示ラベル危険
4.5通常価格(税別):932円~

ミスミ
安全クッション L字型90cm
4.7通常価格(税別):4,120円~

トラスコ中山
安心クッション(L字型・油面接着仕様)
4.6通常価格(税別):1,008円~

トラスコ中山
重石(おもし)
4通常価格(税別):1,318円~