17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス 看板枠取付用マルチバイス

通常単価(税別)
971円
税込単価
1,068円
通常出荷日:7日目

【特長】・点滅灯を工事立て看板に取り付けるホルダーになります。【用途】・点滅灯の固定ホルダーとして。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4573454530714
  • 質量(g)
    300
  • トラスココード
    126-9185
  • 材質1
    焼付塗装製

型番:

1107081004
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1107081004の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4573454530714
質量(g)
300
トラスココード
126-9185
材質1
焼付塗装製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1107081004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
971円
( 1,068円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・点滅灯を工事立て看板に取り付けるホルダーになります。
【用途】
・点滅灯の固定ホルダーとして。
【商品仕様】
・看板枠取付用マルチバイス
・JANコード:4573454530714
・トラスココード:126-9185
・質量:300g
【材質/仕上】
・焼付塗装製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス 看板枠取付用マルチバイスの型番1107081004のページです。 型番1107081004に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス 看板枠取付用マルチバイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス 看板枠取付用マルチバイス
グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-2 工事中
グリーンクロス 一文字看板 安全第一 600角 5枚1セット
グリーンクロス 一文字看板 安全第一 300角 5枚1セット
グリーンクロス 一文字看板 安全第一 450角 5枚1セット
グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-22 関係者
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格971円9,457円12,403円6,746円9,389円9,457円
通常出荷日7日目7日目4日目7日目14日目7日目
商品タイプその他-掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)-
JANコード4573454530714-456246148886645624614888424562461488859-
質量(g)300-4000.01000.02500.0-
トラスココード126-9185-857-0823857-0821857-0822-
材質1焼付塗装製-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました