17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グリーンクロス MGマルチホルダー 1107081002
  • グリーンクロス MGマルチホルダー

グリーンクロス MGマルチホルダー

通常単価(税別)
2,816
税込単価
3,098
通常出荷日:6日目

【特長】・点滅灯を取り付けるマグネット式ホルダーです。【用途】・点滅灯の固定ホルダーとして。【商品仕様...

詳細を確認
  • JANコード
    4573454530691
  • 質量(g)
    390.000
  • トラスココード
    837-9833
  • 材質1
    マグネット

型番:

1107081002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1107081002の仕様・寸法情報

JANコード
4573454530691
質量(g)
390.000
トラスココード
837-9833
材質1
マグネット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
1107081002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,816
( 3,098 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・点滅灯を取り付けるマグネット式ホルダーです。
【用途】
・点滅灯の固定ホルダーとして。
【商品仕様】
・強力マグネット
・JANコード:4573454530691
・トラスココード:837-9833
・質量:390g
【材質/仕上】
・マグネット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス MGマルチホルダーの型番1107081002のページです。 型番1107081002に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス MGマルチホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス MGマルチホルダー
マグネットホルダー
マグネットホルダー
マグネットホルダー
マグオン マグネットホルダー
道具ホルダー
メーカーグリーンクロス下西製作所下西製作所下西製作所吉川国工業所E-Value
通常価格2,816402 -371 -1,150 -1,239 -1,400
通常出荷日6日目2日目〜9日目〜2日目〜1日目3日目
JANコード4573454530691-----
質量(g)390.000-----
トラスココード837-9833-----
材質1マグネット-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました