17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

金象 手掛矢 110601
  • 金象 手掛矢

金象 手掛矢

通常単価(税別)
4,174円
税込単価
4,591円
通常出荷日:4日目

【特長】・強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。・厳選された天然木を使用しているため、割れ、折...

詳細を確認
  • JANコード
    4960517110608
  • トラスココード
    853-4597
  • 質量(g)
    900.0
  • 材質1
    頭部 天然木 ●柄部 天然木
  • 頭長(mm)
    150

型番:

110601
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

110601の仕様・寸法情報

JANコード
4960517110608
トラスココード
853-4597
質量(g)
900.0
材質1
頭部 天然木 ●柄部 天然木
頭長(mm)
150
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
110601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,174円
( 4,591円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
・厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手に馴染みます。
【用途】
・木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金象 手掛矢の型番110601のページです。 型番110601に関する仕様情報を記載しております。
金象 手掛矢のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金象 手掛矢
金象 木槌 45 柄付
金象 “AP掛矢”
金象 掛矢 八角135 柄共
金象 赤い掛矢・プラ掛矢大ブラック兼用柄
金象 ダルマセット1.3KG柄付
メーカー浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業
通常価格4,174円2,220円4,620円10,138円4,118円4,798円
通常出荷日4日目2日目1日目4日目4日目4日目
JANコード496051711060849605171120224960517110660496051711014149605170967044960517054537
トラスココード853-4597853-4554382-0289853-4592853-4588853-4565
質量(g)900.0130.03000.04420.0500.01400.0
材質1頭部 天然木 ●柄部 天然木材質 天然木頭部:樹脂頭部 天然木●柄部 天然木材質 ●天然木頭部 スチール●木柄部 天然木
頭長(mm)150105----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました