ファクトリーサプライ用品技術窓口

扉付フェンス扉付フェンス

通常単価(税別)
17,718円
税込単価
19,490円
通常出荷日:8日目

【特長】・扉付のフェンスです。・金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。【用途】・フェ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工事用フェンス
  • 間口×奥行×高さ (mm)
    850
  • 材質1
    スチール
  • 間口(mm)
    1800
  • 幅(mm)
    1800

型番:

1104520112
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1104520112の仕様・寸法情報

商品タイプ
工事用フェンス
色
オレンジ
間口×奥行×高さ(mm)
850
材質(本体)
スチール
表示内容
安全第一
色詳細
オレンジ/トラ柄
JANコード
4562461483502
トラスココード
783-7801
質量(g)
10000.0
材質1
スチール
材質2
-
パイプ径(mm)
32
間口(mm)
1800
幅(mm)
1800

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
1104520112

色

材質(本体)

表示内容

色詳細

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質2

パイプ径(mm)

最小発注数量
オレンジ
スチール
安全第一
オレンジ/トラ柄
4562461483502
783-7801
10000.0
-
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,718円
( 19,490円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉付のフェンスです。
・金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。
【用途】
・フェンス。
【材質】
・スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扉付フェンス扉付フェンスの型番1104520112のページです。 型番1104520112に関する仕様情報を記載しております。
扉付フェンス扉付フェンスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扉付フェンス扉付フェンス
フェンスフェンス
セイフティフェンス(扉)
SPフェンス
フェンス 804260 FS-1
伸縮フェンス(樹脂製) KPFSシリーズ
メーカーグリーンクロスグリーンクロスサカエDICプラスチック三甲アズワン
通常価格17,718円6,670円26,631円13,784円12,362円27,418円 -
通常出荷日8日目8日目3日目1日目7日目8日目〜
商品タイプ工事用フェンス工事用フェンス工事用フェンス工事用フェンス工事用フェンス工事用フェンス
間口×奥行×高さ(mm)8501800×35×1800560×100×13381500X45X12001000×59×1180オープン時/3000(最大)×500×930、折りたたみ時/380×500×930
材質1スチールスチール----
間口(mm)18001800----
幅(mm)18001800----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト