ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

安全単管バリケードナデシコブルー

安全単管バリケードナデシコブルー  1104110604
  • 安全単管バリケードナデシコブルー
通常単価(税別)
7,727円
税込単価
8,500円
通常出荷日:9日目

【特長】・イメージアップタンカンバリケードです。・広い反射シート面で、夜間の視認性が抜群です。・両面に...

詳細を確認
  • 保護具を着用して設置してください。

型番:

1104110604
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1104110604の仕様・寸法情報

色
ブルー
JANコード
4562461483571
トラスココード
854-7585
質量(g)
2400.0
材質1
ポリエチレン(PE)
奥行(mm)
67
間口(mm)
460
高さ(mm)
755
適用パイプ径(mm)
48.6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1104110604
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,727円
( 8,500円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・イメージアップタンカンバリケードです。
・広い反射シート面で、夜間の視認性が抜群です。
・両面に高輝度反射シートを採用しています。
【用途】
・道路工事での車線規制に。
・立入禁止区域の囲いに。
【材質】
・ポリエチレン(PE)
【セット内容】
・単管(パイプ径48.6mm)取付用クランプ2個

ご注意

  • 保護具を着用して設置してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全単管バリケードナデシコブルー の型番1104110604のページです。 型番1104110604に関する仕様情報を記載しております。
安全単管バリケードナデシコブルー のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全単管バリケードナデシコブルー
フェンス重石
グリーンクロス ヘビーウエイト
オールネットフェンス(中)
マンホール屏風用シート 四面
GENTI ガード2 900
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格7,727円6,455円5,242円7,492円35,960円78,517円
通常出荷日9日目8日目11日目11日目11日目11日目
色ブルーグレー-オレンジ--
JANコード456246148357145624614835334562461489597458064627252945826434686464580646360653
トラスココード854-7585783-7828854-7584269-8895597-8889401-3714
質量(g)2400.09000.09500.05000.02100.012000.0
材質1ポリエチレン(PE)鋳物ドブメッキ製鋳物ドブメッキ製スチールPVC鉄(亜鉛メッキ仕上げ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました