17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

金象 掛矢 八角135 柄共 110143

金象 掛矢 八角135 柄共

通常単価(税別)
10,138円
税込単価
11,152円
通常出荷日:4日目

【特長】・厳選天然木【用途】・木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業用【商品仕様】・胴径 135mm...

詳細を確認
  • JANコード
    4960517110141
  • トラスココード
    853-4592
  • 質量(g)
    4420.0
  • 材質1
    頭部 天然木●柄部 天然木

型番:

110143
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

110143の仕様・寸法情報

JANコード
4960517110141
トラスココード
853-4592
質量(g)
4420.0
材質1
頭部 天然木●柄部 天然木

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
110143
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,138円
( 11,152円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選天然木
【用途】
・木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業用
【商品仕様】
・胴径 135mm柄長さ 900mm頭部長さ 240mm
・金象 掛矢 八角135 柄共
・JANコード:4960517110141
・トラスココード:853-4592
・質量:4.42kg
【材質/仕上】
・頭部 天然木
・柄部 天然木

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金象 掛矢 八角135 柄共の型番110143のページです。 型番110143に関する仕様情報を記載しております。
金象 掛矢 八角135 柄共のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金象 掛矢 八角135 柄共
金象 手掛矢
金象 “AP掛矢”
金象 コノキリ 105 柄共
金象 赤い掛矢・プラ掛矢大ブラック兼用柄
金象 木槌 45 柄付
メーカー浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業
通常価格10,138円4,174円4,620円5,632円4,118円2,220円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目2日目
JANコード496051711014149605171106084960517110660496051711401949605170967044960517112022
トラスココード853-4592853-4597382-0289853-4557853-4588853-4554
質量(g)4420.0900.03000.01500.0500.0130.0
材質1頭部 天然木●柄部 天然木頭部 天然木 ●柄部 天然木頭部:樹脂頭部 天然木 ●柄部 天然木材質 ●天然木材質 天然木
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました