17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塗錦
  • 塗錦

塗錦

通常単価(税別)
440701
税込単価
484771
通常出荷日:5日目

【特長】・化学繊維毛の表面に「くぼみ」を設け、塗料の含みを良くしてあります。・100%化繊を使用するこ...

詳細を確認
  • 材質1
    化繊100%

ご注意

  • 使う前は充分毛払いしてください。
  • 強溶剤につけ置きはしないでください。
  • 使う前は充分毛払いしてください。 強溶剤につけ置きはしないでください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 毛丈(mm)

  • 刷毛幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

毛丈

(mm)

刷毛幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

最小発注数量
45
30
4972883110137
806-6391
30
230
1個
50
50
4972883110144
806-6392
40.000
245
1個
50
70
4972883110151
806-6393
50
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
440
( 484 )
5日目
556
( 612 )
5日目
701
( 771 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・化学繊維毛の表面に「くぼみ」を設け、塗料の含みを良くしてあります。
・100%化繊を使用することによりスムーズな作業性がえられます。
・100%薬品先付毛材使用により水性系、速乾系塗料までも毛材が固まりにくく天然毛先毛材のような仕上がりとスムーズな作業性がえられます。
【用途】
・水性、油性、ニス用。
・一般塗装用、セミプロ用。
・万能用、水性・油性・ラッカー系速乾塗料用。

ご注意

  • 使う前は充分毛払いしてください。
  • 強溶剤につけ置きはしないでください。
  • 使う前は充分毛払いしてください。 強溶剤につけ置きはしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塗錦のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塗錦
特選万能用ハケ
KOWA JーGRIPハンドル 30mm用
J GRIPECO 油性用ハケ
無印ハケ
SP水性用刷毛
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格440-274 -181308 -2,065 -282 -
通常出荷日5日目1日目〜5日目1日目〜2日目〜1日目〜
材質1化繊100%毛材:山羊毛・化繊ポリプロピレン(PP)毛材:化繊、山羊毛毛材:山羊毛・化繊毛材:化繊

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト