17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

ソケット(12角タイプ・差込角25.4mm)

ソケット(12角タイプ・差込角25.4mm)
通常単価(税別)
24,77441,182
税込単価
27,25145,300
通常出荷日:19日目

【特長】・スタンダード12角(12ポイント)ソケットです。・ソケット周囲に施したローレット加工により、...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,774
( 27,251 )
19日目
27,460
( 30,206 )
19日目
33,603
( 36,963 )
19日目
34,425
( 37,868 )
19日目
36,791
( 40,470 )
19日目
40,682
( 44,750 )
19日目
41,182
( 45,300 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダード12角(12ポイント)ソケットです。
・ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
・クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。
・軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く、作業性を向上させます。
【用途】
・産業機械・建機・大型車両。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソケット(12角タイプ・差込角25.4mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケット(12角タイプ・差込角25.4mm)
ラチェットハンドル(差込角6.35mm)
HAZET フレキシブルソケットセット(差込角9.5mm)
ソケットレンチセット(6角タイプ)差込角19.0mm
ボールヘックスドライバーソケット(差込角12.7mm)
マイナスドライバーソケット(差込角12.7mm)
メーカーHAZETHAZETHAZETHAZETHAZETHAZET
通常価格24,774-16,00613,451 -238,0816,1364,976 -
通常出荷日19日目1日目19日目6日目19日目9日目
差込角(mm)25.4凸6.359.519--
JANコード400089600255940008962269174000896040414400089600061640008960521344000896046737
トラスココード828-8373204-7957828-8521439-2116828-8557828-8554
質量(g)807.000805212800/セット14047
材質1クロムバナジウム鋼本体:クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼-クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト