ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ボトルカップリング (HACCP対応)

ボトルカップリング (HACCP対応) 11005
  • ボトルカップリング (HACCP対応)
通常単価(税別)
2,690円
税込単価
2,959円
通常出荷日:6日目

【特長】・結露を床に落とさず除去できます。。【用途】・天井や配管の結露除去用。

  • 作業する時は周りに気をつけてください。
  • 作業する時は周りに気をつけてください。

型番:

11005
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

11005の仕様・寸法情報

幅(mm)
100
長さ(mm)
185
JANコード
5705020110054
トラスココード
496-6805
質量(g)
120.000
材質1
ポリエチレン(PE)
材質2
真鍮
-
-

型番リスト

表示件数
型番
11005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,690円
( 2,959円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・結露を床に落とさず除去できます。。
【用途】
・天井や配管の結露除去用。

ご注意

  • 作業する時は周りに気をつけてください。
  • 作業する時は周りに気をつけてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボトルカップリング (HACCP対応)の型番11005のページです。 型番11005に関する仕様情報を記載しております。
ボトルカップリング (HACCP対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボトルカップリング (HACCP対応)
ホースカップリング (HACCP対応)
ディッシュブラシ HACCP対応 グリーン
ディッシュブラシ HACCP対応 イエロー
JPドライワイパー45 幅460×長さ1350mm
コンデンセーションスクイージー 7716
メーカーVikanVikanトラスコ中山トラスコ中山山崎産業Vikan
通常価格2,690円4,584円2,193円2,193円2,633円7,549円
通常出荷日6日目6日目1日目1日目1日目6日目
幅(mm)100-4545460400
長さ(mm)18515003503501350-
JANコード57050201100545705020944130----
トラスココード496-6805497-0926----
質量(g)120.000300.000---280.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました