17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TONBO 角型重石 7型 1100
  • TONBO 角型重石 7型

TONBO 角型重石 7型

通常単価(税別)
3,169円
税込単価
3,486円
通常出荷日:9日目

【特長】・持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。・本体にはセメントを注入...

詳細を確認
  • JANコード
    4973221011000
  • 質量(g)
    7000.0
  • トラスココード
    363-5171
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 奥行(mm)
    205
  • 高さ(mm)
    75
  • 色
    グレー
  • 幅(mm)
    355

型番:

1100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)材質1
11004973221011000363-51717000.0ポリエチレン(PE)

1100の仕様・寸法情報

JANコード
4973221011000
質量(g)
7000.0
トラスココード
363-5171
材質1
ポリエチレン(PE)
奥行(mm)
205
高さ(mm)
75
色
グレー
幅(mm)
355

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
1100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,169円
( 3,486円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。
・本体にはセメントを注入した重石です。
【用途】
・重石に。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TONBO 角型重石 7型の型番1100のページです。 型番1100に関する仕様情報を記載しております。
TONBO 角型重石 7型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
設備に使用する重石
4
満足度:4.0
従来は金属製のブロックを使用していましたが、見た目が悪い為にこちらを購入しました。持ち手が有るので凄く使用し易いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TONBO 角型重石 7型
TONBO 角型重石 10型
TONBO 角型重石 20型
TONBO 角型重石 15型
TONBO 丸型重石 20型
TONBO 丸型重石 15型
メーカー新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成新輝合成
通常価格3,169円4,456円6,542円5,305円5,257円2,953円 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目7日目6日目〜
JANコード49732210110004973221011062497322101104849732210110554973221011147-
質量(g)7000.010000.020000.014500.020000.0-
トラスココード363-5171363-5180825-2546363-5198363-5279-
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)-
奥行(mm)205-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました