ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

アネックス キーリング

アネックス キーリング 110
通常単価(税別)
684
税込単価
752
通常出荷日:2日目

【特長】・キータイプのドライバーです。・マイナス形状は缶の蓋あけに使用できます。【商品仕様】・刃先:[...

詳細を確認

型番:

110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

110の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684
( 752 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キータイプのドライバーです。
・マイナス形状は缶の蓋あけに使用できます。
【商品仕様】
・刃先:[[-]]、[[+]]No.2
・センタ穴角(°):60
・刃形状:両刃
・錐径(mm):0.70
・長さ(m):25
・センタ穴角(°):60
・錐径(mm):0.70
・刃形状:両刃
・長さ(m):25
・JANコード:4962485022037
・トラスココード:493-7015
・質量:21g
【材質/仕上】
・鋼板

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アネックス キーリングの型番110のページです。 型番110に関する仕様情報を記載しております。
アネックス キーリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス キーリング
アネックス スリットパワードライバー
6.0x150mm [-]ドライバー(落下防止リング付)
アネックス 電工グリップ8本組ドライバーセット
アネックス JOY6本組ドライバーセット
アネックス エイトマングリップボーイ8本組ドライバーセット
メーカーANEXANEXエスコANEXANEXANEX
通常価格6848437942,029812933
通常出荷日2日目6日目3日目1日目6日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました