17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

つくし 標識 「歩行者通路」 矢印

つくし 標識 「歩行者通路」 矢印

通常単価(税別)
1,100
税込単価
1,210
通常出荷日:9日目

【特長】・作業所の安全通路を明確に表示できます。【用途】・安全通路の表示に。

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

トラスココード

最小発注数量
安全通路
134-5117
1個
歩行者通路
134-5147
1個
安全通路
134-5134
1個
安全通路
134-6637
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
9日目
1,100
( 1,210 )
9日目
1,100
( 1,210 )
9日目
1,100
( 1,210 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業所の安全通路を明確に表示できます。
【用途】
・安全通路の表示に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

つくし 標識 「歩行者通路」 矢印のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つくし 標識 「歩行者通路」 矢印
産廃標識
標識 「飛来落下物注意」
標識 「変電設備 高電圧」
標識 「発電設備 高電圧」
標識 「受変電設備 高電圧」
メーカーつくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房
通常価格1,100561 -1,100700700700
通常出荷日9日目2日目〜9日目4日目4日目4日目
材質(本体)ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
横(mm)600300300300300300
厚さ(mm)111111
縦(mm)300300600450450450
質量(g)16692.000166130.000130.000130.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト