ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー工業 クイックカプラオプションASY SUS SFS(ミスト発生機用) 10Z0123002
  • スーパー工業 クイックカプラオプションASY SUS SFS(ミスト発生機用)

スーパー工業 クイックカプラオプションASY SUS SFS(ミスト発生機用)

  • 質量 (g)
    1000.0
  • トラスココード
    147-4260

型番:

10Z0123002
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

10Z0123002の仕様・寸法情報

質量(g)
1000.0
トラスココード
147-4260

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
10Z0123002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,540円
( 4,994円 )
4日目

詳細情報

基本情報

・様々な現場に対応し、容易に施工ができます。チューブの接続は、ワンタッチで簡単にできます。オプション品です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー工業 クイックカプラオプションASY SUS SFS(ミスト発生機用)の型番10Z0123002のページです。 型番10Z0123002に関する仕様情報を記載しております。
スーパー工業 クイックカプラオプションASY SUS SFS(ミスト発生機用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー工業 クイックカプラオプションASY SUS SFS(ミスト発生機用)
スーパー工業 ボールコックオプションASY SUS SFS(ミスト発生機用)
スーパー工業 配管オプションASY SUS SFS(ミスト発生機用)
スーパー工業 バルブASY(ミスト発生機用)
スーパー工業 チーズNJT SUS管SFS(ミスト発生機用)
スーパー工業 クイック-チーズASY(ミスト発生機用)
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格4,540円8,482円52,735円55,034円10,457円9,967円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
質量(g)1000.01000.01000.0500.0300.0500.0
トラスココード147-4260147-4214147-5832147-4305147-4294147-5804
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

噴霧システムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました