ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミタニ #432フィットン(ブタレンジャーM3双入り) 109316
  • ミタニ #432フィットン(ブタレンジャーM3双入り)

ミタニ #432フィットン(ブタレンジャーM3双入り)

通常単価(税別)
5,581円
税込単価
6,139円
通常出荷日:6日目

【特長】・上質の豚皮に手首にマジックを付けたフィット感を向上した皮手袋です。・手の平部分に補強のアテ付...

詳細を確認
  • サイズ
    M
  • 色
    グレー
  • JANコード
    4956668054137
  • トラスココード
    136-2047
  • 質量(g)
    300.000
  • 材質1
    豚表革・その他
  • 厚さ(mm)
    50
  • 手のひら周り(cm)
    21
  • 全長(cm)
    21.5
  • 中指長さ(cm)
    8.5
  • リストカラー
    水色

ご注意

  • 体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
  • 火のそばや60℃以上の熱いものに触れる作業にはご使用しないでください。
  • 油や水が付くと滑りやすくなりますので作業には十分ご注意ください。
  • 薬品(酸・アルカリ)、油類(灯油・機械油等)、溶剤(ガソリン・ベンジン等)によっては浸透しますので、この様な用途には使用しないでください。
  • 耐電圧性または電気に対し、絶縁性はありませんのでご注意ください。

型番:

109316
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

#432フィットン 製品特長・仕様

109316の仕様・寸法情報

サイズ
M
色
グレー
JANコード
4956668054137
トラスココード
136-2047
質量(g)
300.000
材質1
豚表革・その他
厚さ(mm)
50
手のひら周り(cm)
21
全長(cm)
21.5
中指長さ(cm)
8.5
リストカラー
水色
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
109316
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,581円
( 6,139円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上質の豚皮に手首にマジックを付けたフィット感を向上した皮手袋です。
・手の平部分に補強のアテ付で、耐久性抜群です。
【用途】
・一般作業用に。

ご注意

  • 体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
  • 火のそばや60℃以上の熱いものに触れる作業にはご使用しないでください。
  • 油や水が付くと滑りやすくなりますので作業には十分ご注意ください。
  • 薬品(酸・アルカリ)、油類(灯油・機械油等)、溶剤(ガソリン・ベンジン等)によっては浸透しますので、この様な用途には使用しないでください。
  • 耐電圧性または電気に対し、絶縁性はありませんのでご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミタニ #432フィットン(ブタレンジャーM3双入り)の型番109316のページです。 型番109316に関する仕様情報を記載しております。
ミタニ #432フィットン(ブタレンジャーM3双入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミタニ #432フィットン(ブタレンジャーM3双入り)
ミタニ #432フィットン(ブタレンジャーM)
ミタニ #433フィットン(ブタレンジャーL)
ミタニ #434フィットン(ブタレンジャーLL)
#438不ィットン(ブタレンジャー3L)
牛床背縫い手袋 CS-416(内綿)
メーカーミタニミタニミタニミタニミタニミタニ
通常価格5,581円2,038円2,022円2,038円1,936円1,012円
通常出荷日6日目6日目4日目6日目2日目1日目
サイズMMLLL3Lフリー
色グレーグレーグレーグレーグレーホワイト
JANコード495666805413749566680533834956668053390495666805340649566680610814956668065379
トラスココード136-2047136-2058136-2053136-2055136-2052836-5837
質量(g)300.000708080100.000180

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました