17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス ピンセット3本組 1093

アネックス ピンセット3本組【3個入り】

通常単価(税別)
906円
税込単価
997円
通常出荷日:2日目

【特長】・使用頻度の高いピンセット3本セット【商品仕様】・セット内容:125mm直、AA125mm直、...

詳細を確認

    型番:

    1093
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (3個入り)

    1093の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1093
    最小発注数量
    1パック

    3個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    906円
    ( 997円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・使用頻度の高いピンセット3本セット
    【商品仕様】
    ・セット内容:125mm直、AA125mm直、AA125mm曲
    ・セット内容:125mm直、AA125mm直、AA125mm曲
    ・JANコード:4962485092023
    ・トラスココード:774-0441
    ・質量:90g
    【材質/仕上】
    ・ステンレス(SUS430)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アネックス ピンセット3本組の型番1093のページです。 型番1093に関する仕様情報を記載しております。
    アネックス ピンセット3本組のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アネックス ピンセット3本組
    3本組 ピンセット
    アネックス プラスチックピンセット 5本組
    ピンセットセット 3本組
    5本組 ピンセット
    ピンセットセット 5本組
    メーカーANEXエスコANEXケニスエスコケニス
    通常価格906円919円2,039円1,208円1,402円2,226円
    通常出荷日2日目3日目2日目5日目3日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました