ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

メガネ用精密ドライバー

メガネ用精密ドライバー 108
通常単価(税別)
794円
税込単価
873円
通常出荷日:1日目

【特長】・1本で精密のプラスネジ、マイナスネジ、ナットに対応します。【用途】・メガネのネジ回しに。【材...

詳細を確認

型番:

108
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

108の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / 六角
先端サイズ・プラス(+)
No.00
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
1.8
先端サイズ・六角(mm)
2.5
グリップ材質
硬質プラスチック
全長(mm)
106
単品/セット
単品
JANコード
4962485220518
トラスココード
803-6809
重量(g)
17

型番リスト

表示件数
型番
108
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
794円
( 873円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本で精密のプラスネジ、マイナスネジ、ナットに対応します。
【用途】
・メガネのネジ回しに。
【材質】
・クロム・モリブデン・バナジウム鋼●真鍮●ABS樹脂+アクリル

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メガネ用精密ドライバーの型番108のページです。 型番108に関する仕様情報を記載しております。
メガネ用精密ドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガネ用精密ドライバー
12本組ドライバーセット(精密用)EA550M-100
25本組 ドライバーセット(精密用)EA550M-200
精密ドライバー(クッショングリップ) セット
精密ドライバー TSSD-2
精密ドライバーセット TD-56S
メーカーANEXエスコエスコトラスコ中山トラスコ中山ベッセル
通常価格794円15,594円24,353円2,410円809円1,531円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクスプラス / ソケット / 特殊プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.00No.000 / No.00 / No.0No.000 / No.00 / No.0No.00 / No.0No.00No.0000 / No.000 / No.00 / No.0
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)1.81.5 / 2.51.5 / 1.8 / 2 / 2.5 / 31 / 1.2 / 1.8 / 2.41.80.9 / 0.7
先端サイズ・六角(mm)2.52.5 / 30.9 / 1.3 / 1.5 / 2---
グリップ材質硬質プラスチック--ソフト樹脂・ゴム硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました