ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

マルチ分岐(分水つぎて型)

マルチ分岐(分水つぎて型) 107-893
通常単価(税別)
14,490円
税込単価
15,939円
通常出荷日:9日目

【特長】・混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます・自動閉...

詳細を確認

型番:

107-893
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

107-893の仕様・寸法情報

JANコード
4972353007356
トラスココード
807-4151
質量(g)
936.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
107-893
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,490円
( 15,939円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます
・自動閉止機構付き
・2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます
・クランクパッキン4枚入
【商品仕様】
・パッケージサイズ W160ミリ×H225ミリ×D60ミリ
・JANコード:4972353007356
・トラスココード:807-4151
・質量:936g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチ分岐(分水つぎて型)の型番107-893のページです。 型番107-893に関する仕様情報を記載しております。
マルチ分岐(分水つぎて型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ分岐(分水つぎて型)
カクダイ 分水つぎてセット
カクダイ マルチ分岐(分水上部型)
カクダイ マルチホース
カクダイ マルチホース
カクダイ 分岐ソケット
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格14,490円10,375円10,873円3,506円3,838円3,340円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235300735649723530125344972353007509497235379935049723537993674972353782536
トラスココード807-4151807-3634807-5584807-5876807-5870807-5502
質量(g)936.000662.900586.000203.800250.000201.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト