ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ストレーナー継手

ストレーナー継手 107-862
通常単価(税別)
4,335
税込単価
4,769
通常出荷日:9日目

【特長】・ゴミ噛みなどの恐れがある器具の前に取付けて器具の故障を防止します・メッシュ60・パッキン付き...

詳細を確認

型番:

107-862
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-862の仕様・寸法情報

JANコード
4972353019090
トラスココード
807-4150
質量(g)
238.200
材質1
材質 青銅

型番リスト

表示件数
型番
107-862
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,335
( 4,769 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴミ噛みなどの恐れがある器具の前に取付けて器具の故障を防止します
・メッシュ60
・パッキン付き
【商品仕様】
・JANコード:4972353019090
・トラスココード:807-4150
・質量:238.2g
【材質/仕上】
・材質 青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストレーナー継手の型番107-862のページです。 型番107-862に関する仕様情報を記載しております。
ストレーナー継手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレーナー継手
流シ台ストレーナー
カクダイ ホース継手
カクダイ 伸縮継手
カクダイ 伸縮継手
カクダイ 球面自在継手
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,3351,0817252,7933,4234,335
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235301909049723539402024972353514298497235362311249723536231294972353571079
トラスココード807-4150807-3066807-3862807-4537807-4538807-7210
質量(g)238.20045.00021.70084.000103.000213.000
材質1材質 青銅ステンレス黄銅材質 黄銅材質 黄銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました