ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ワンホール混合栓取付アダプター

カクダイ ワンホール混合栓取付アダプター 107-817
通常単価(税別)
2,366円
税込単価
2,603円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・シングルレバー混合栓を穴径36~47ミリのシンクに取付けるアダプター・117-064、1...

詳細を確認

型番:

107-817
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

107-817の仕様・寸法情報

JANコード
4972353032754
トラスココード
807-4149
材質1
材質 黄銅
-
-

型番リスト

表示件数
型番
107-817
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,366円
( 2,603円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・シングルレバー混合栓を穴径36~47ミリのシンクに取付けるアダプター
・117-064、117-064K、117-063、117-063K用
・JANコード:4972353032754
・トラスココード:807-4149
・質量:0g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ワンホール混合栓取付アダプターの型番107-817のページです。 型番107-817に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ワンホール混合栓取付アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ワンホール混合栓取付アダプター
カクダイ パイプ取付アダプター
カクダイ 止水栓ワン
カクダイ 止水栓ワン
カクダイ 止水栓ワン
カクダイ 止水栓ワン
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,366円1,361円1,198円1,182円1,198円982円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235303275449723537914464972353071128497235307111149723530711354972353070985
トラスココード807-4149807-5644807-3167807-3166807-4038807-4040
材質1材質 黄銅材質 黄銅ステンレスステンレス材質 56X70、72X16は黄銅、80X15、100X15は銅、他はステンレス材質 56X70、72X16は黄銅、80X15、100X15は銅、他はステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました