17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

WILLIAMS 高所用ダブルヘッドフレアナットレンチ6ポイント 10X12mm 10652-TH

WILLIAMS 高所用ダブルヘッドフレアナットレンチ6ポイント 10X12mm

通常単価(税別)
7,755円
税込単価
8,531円
通常出荷日:19日目

【特長】・高所作業シリーズになります。・パイプやチューブ類の接続金具を損傷することがありません。・工具...

詳細を確認

    型番:

    10652-TH
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    10652-THの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    10652-TH
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,755円
    ( 8,531円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高所作業シリーズになります。
    ・パイプやチューブ類の接続金具を損傷することがありません。
    ・工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。
    ・サテン・クロム仕上げですので持った時の感触がよく、高いグリップ力を発揮します。
    ・端部の陥凹コーナーが大きな回転力を生み出します。
    【用途】
    ・高所作業者に。
    【商品仕様】
    ・ランヤード用リング付き。
    ・JANコード:4547230098200
    ・トラスココード:813-2472
    ・質量:68g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    WILLIAMS 高所用ダブルヘッドフレアナットレンチ6ポイント 10X12mmの型番10652-THのページです。 型番10652-THに関する仕様情報を記載しております。
    WILLIAMS 高所用ダブルヘッドフレアナットレンチ6ポイント 10X12mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    WILLIAMS 高所用ダブルヘッドフレアナットレンチ6ポイント 10X12mm
    WILLIAMS 高所用コンビネーションレンチ12ポイント 22mm
    片目片口スパナ 6ポイント
    片目片口スパナ 12ポイント
    10x12mm 両口スパナ
    10x12mm 両口スパナ
    メーカーリンドストロームリンドストロームエスコエスコエスコエスコ
    通常価格7,755円13,092円3,140円1,262円 -989円685円
    通常出荷日19日目19日目1日目〜1日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました