17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KGW ゴーグル1052 1052

KGW ゴーグル1052

通常単価(税別)
2,667
税込単価
2,934
通常出荷日:7日目

【特長】・広い視野を持ったラウンドフレームタイプです。・両面防曇加工のアセテートレンズを採用しています...

詳細を確認

    型番:

    1052
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1052の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1052
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,667
    ( 2,934 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・広い視野を持ったラウンドフレームタイプです。
    ・両面防曇加工のアセテートレンズを採用しています。
    ・メガネの上からもかけられます。
    【商品仕様】
    ・ゴーグル1052
    ・トラスココード:853-7484
    ・質量:89g
    【材質/仕上】
    ・レンズ:アセチルアセテート

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KGW ゴーグル1052の型番1052のページです。 型番1052に関する仕様情報を記載しております。
    KGW ゴーグル1052のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KGW ゴーグル1052
    セーフティ・ゴーグル
    安全ゴーグル
    保護ゴーグル 201
    防曇ゴーグル
    保護ゴーグル 203
    メーカークレトイシアズワンミスミ日本光器製作所理研オプテック日本光器製作所
    通常価格2,6672,690 -785 -9432,118848
    通常出荷日7日目1日目在庫品1日目6日目1日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました