17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンプラ マニホールド装置 3連式 1049
  • サンプラ マニホールド装置 3連式

サンプラ マニホールド装置 3連式

通常単価(税別)
59,800円
税込単価
65,780円
通常出荷日:9日目

【特長】・多検体を同時に濾過できますので、SS測定に適しています。・ノズルが2本ありますので減圧用と排...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 質量(g)
    1500.0
  • トラスココード
    816-2565
  • 材質1
    ポリ塩化ビニル
  • 商品タイプ詳細
    マニホールド装置 3連式

型番:

1049
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番質量(g)トラスココード材質1
10491500.0816-2565ポリ塩化ビニル

1049の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
質量(g)
1500.0
トラスココード
816-2565
材質1
ポリ塩化ビニル
商品タイプ詳細
マニホールド装置 3連式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
1049
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,800円
( 65,780円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多検体を同時に濾過できますので、SS測定に適しています。
・ノズルが2本ありますので減圧用と排液用に使い分けができます。
・ノズルの反対側はネジキャップになっていますので、本体管内を定期的に洗浄することが可能です。
・ロート・フィルターホルダー等及びゴム栓は付いておりません。
【用途】
・多検体の濾過に
【商品仕様】
・マニホールド装置3連式
・トラスココード:816-2565
・質量:1.5kg
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンプラ マニホールド装置 3連式の型番1049のページです。 型番1049に関する仕様情報を記載しております。
サンプラ マニホールド装置 3連式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンプラ マニホールド装置 3連式
SIBATA セミ 窒素蒸留装置
窒素蒸留装置用 排気筒
SIBATA ミクロ 窒素蒸留装置 パルナス
窒素蒸留装置用 ゴム栓・チューリップロート
常圧蒸留装置 REGULAR CLASSIC 本体セット RA-01-U
メーカーサンプラテック柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学アズワン
通常価格59,800円157,942円18,899円125,642円2,274円 -42,919円
通常出荷日9日目6日目8日目6日目8日目3日目
商品タイプその他蒸留装置その他蒸留装置その他蒸留装置
その他オプション-オプション-オプション-
質量(g)1500.0-----
トラスココード816-2565-----
材質1ポリ塩化ビニル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました