ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンテナーB #50ー2(2把手、2印刷面) 104857-BLL
  • サンテナーB #50ー2(2把手、2印刷面)

サンテナーB #50ー2(2把手、2印刷面)

通常単価(税別)
3,344
税込単価
3,678
通常出荷日:8日目

【特長】・全面網目のスタッキングコンテナーです。・段積み耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。

  • ブルー
  • 容量 (L)
    46.5
  • 外形間口 (mm)
    521
  • 外形奥行 (mm)
    363
  • 外形高さ (mm)
    308
  • JANコード
    4983049227125
  • トラスココード
    217-3126
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
    472×317×293
  • 質量(g)
    1980
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 色詳細
    ライトブルー

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

104857-BLL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品特長・仕様

サンテナーB #50ー2(2把手、2印刷面) 製品特長・仕様

104857-BLLの仕様・寸法情報

ブルー
容量(L)
46.5
外形間口(mm)
521
外形奥行(mm)
363
外形高さ(mm)
308
JANコード
4983049227125
トラスココード
217-3126
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
472×317×293
質量(g)
1980
材質1
ポリプロピレン(PP)
色詳細
ライトブルー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
104857-BLL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,344
( 3,678 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のスタッキングコンテナーです。
・段積み耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンテナーB #50ー2(2把手、2印刷面)の型番104857-BLLのページです。 型番104857-BLLに関する仕様情報を記載しております。
サンテナーB #50ー2(2把手、2印刷面)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンテナーB #50ー2(2把手、2印刷面)
サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)
サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)
トップコンテナー#50ー2 黄
サンテナーTFー50 黄
サンテナーB ライトグレー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,3443,4013,3443,2304,2544,140
通常出荷日8日目8日目8日目8日目6日目8日目
ブルーイエローオレンジイエローイエローグレー
容量(L)46.546.546.946.746.821.9
外形間口(mm)521521523521518570
外形奥行(mm)363363365370362391
外形高さ(mm)308308304305308130
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました