17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンテナーB #50T(4把手、4印刷面)
  • サンテナーB #50T(4把手、4印刷面)

サンテナーB #50T(4把手、4印刷面)

通常単価(税別)
4,254
税込単価
4,679
通常出荷日:6日目

【特長】・全面網目のコンテナーです。・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンテナーB #50T(4把手、4印刷面) 製品特長・仕様

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色詳細

最小発注数量
ブルー
-
217-1573
ライトブルー
1個
オレンジ
4983049247536
217-4704
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,254
( 4,679 )
6日目
4,254
( 4,679 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです。
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンテナーB #50T(4把手、4印刷面)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンテナーB #50T(4把手、4印刷面)
サンテナーB #50(ミミアリ、4把手、2印刷面)
サンテナーB #50(ミミナシ、4把手、2印刷面)
サンテナーB #50(ミミナシ、4把手、4印刷面、中・四国型)
玉コン4型 (4把手、4印刷面)
玉コン (4把手、4印刷面)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,2544,2544,2544,2544,2864,254
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)
容量(L)47.447.247.247.246.746.8
外形間口(mm)524521521523521521
外形奥行(mm)366364364366363364

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト