ファクトリーサプライ用品技術窓口

玉コン6型 橙 104839-OR
  • 玉コン6型 橙

玉コン6型 橙

通常単価(税別)
4,254
税込単価
4,679
通常出荷日:6日目

【特長】・全面網目のコンテナーです。・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。【用途】・玉ねぎの収穫・冷...

詳細を確認
  • オレンジ
  • 容量 (L)
    46.7
  • 外形間口 (mm)
    523
  • 外形奥行 (mm)
    366
  • 外形高さ (mm)
    305
  • トラスココード
    217-5777
  • 適用カード差し(別売)
    -
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
    477×320×287
  • 質量(g)
    1950
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

104839-OR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

玉コン6型 橙 製品特長・仕様

104839-ORの仕様・寸法情報

オレンジ
容量(L)
46.7
外形間口(mm)
523
外形奥行(mm)
366
外形高さ(mm)
305
トラスココード
217-5777
適用カード差し(別売)
-
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
477×320×287
質量(g)
1950
材質1
ポリエチレン(PE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
104839-OR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,254
( 4,679 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです。
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
【用途】
・玉ねぎの収穫・冷蔵保管用コンテナー

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

玉コン6型 橙の型番104839-ORのページです。 型番104839-ORに関する仕様情報を記載しております。
玉コン6型 橙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
玉コン6型 橙
トップコンテナー#50ー2 黄
サンテナーB ライトグレー
サンテナーTFー50 黄
サンテナーTFー451ハンドル無 青
サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,2543,2304,1404,2543,9273,344
通常出荷日6日目8日目8日目6日目8日目8日目
オレンジイエローグレーイエローブルーオレンジ
容量(L)46.746.721.946.839.946.9
外形間口(mm)523521570518570523
外形奥行(mm)366370391362406365
外形高さ(mm)305305130308260304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました