ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ スペアパッキン

カクダイ スペアパッキン 104-011
通常単価(税別)
433
税込単価
476
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・0179A:0171用、104-011:104-010用・JANコード:49723530...

詳細を確認

型番:

104-011
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

104-011の仕様・寸法情報

JANコード
4972353029846
トラスココード
807-4141
質量(g)
0.400
材質1
材質 EPDM

型番リスト

表示件数
型番
104-011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
433
( 476 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・0179A:0171用、104-011:104-010用
・JANコード:4972353029846
・トラスココード:807-4141
・質量:0.4g
【材質/仕上】
・材質 EPDM

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ スペアパッキンの型番104-011のページです。 型番104-011に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ スペアパッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ スペアパッキン
スペアパッキン 0179A
カクダイ エルボ
カクダイ エルボ
カクダイ 給水管
カクダイ 給水管
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4334197575821,4702,254
通常出荷日9日目2日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235302984649723530179114972353054022497235357335649723530718834972353071890
トラスココード807-4141807-3754807-6110807-7220807-4034807-4030
質量(g)0.4001.00065.0000.000136
材質1材質 EPDMNBRPPPOM材質 銅材質 銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました