17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カクダイ ノンライジング上部 104-010

カクダイ ノンライジング上部

  • JANコード
    4972353029839
  • トラスココード
    807-4140
  • 質量(g)
    44.800
  • 材質1
    材質 黄銅、EPDM

型番:

104-010
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)材質1
104-0104972353029839807-414044.800材質 黄銅、EPDM

104-010の仕様・寸法情報

JANコード
4972353029839
トラスココード
807-4140
質量(g)
44.800
材質1
材質 黄銅、EPDM

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
104-010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,193円
( 1,312円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取付ネジは専用
・JANコード:4972353029839
・トラスココード:807-4140
・質量:44.8g
【材質/仕上】
・材質 黄銅、EPDM

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ノンライジング上部の型番104-010のページです。 型番104-010に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ノンライジング上部のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ノンライジング上部
カクダイ ノンライジング上部 水側用
カクダイ ノンライジング上部 湯側用
カクダイ 水栓上部
回転ハンドル上部 D式上部
カクダイ 共用上部
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,193円1,442円1,683円1,380円1,372円1,555円
通常出荷日7日目7日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235302983949723530171194972353017126497235301837649723537907154972353790104
トラスココード807-4140807-3749807-3748807-5653807-3028807-5640
質量(g)44.80076.40075.80062.50059.00068
材質1材質 黄銅、EPDM黄銅、NBR黄銅、NBR材質 黄銅黄銅材質 黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート