17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温度計ミニ
  • 温度計ミニ

温度計ミニ

通常単価(税別)
925
税込単価
1,018
通常出荷日:6日目

【特長】・縦型です。・小さくてかわいらしいマグネット付き温度計です。【用途】・冷蔵庫用としても御使用で...

詳細を確認
  • 測定温度範囲 (℃)
    -20~50
  • 質量(g)
    21.000
  • 材質1
    本体材質:ABS樹脂・ガラス管
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

最小発注数量
857-0558
4974425413201
1個
857-0560
4974425413607
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
925
( 1,018 )
6日目
925
( 1,018 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦型です。
・小さくてかわいらしいマグネット付き温度計です。
【用途】
・冷蔵庫用としても御使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温度計ミニのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度計ミニ
冷蔵庫用温度計ミニ
ミニ地温計
防水型放射温度計
棒状標準温度計
シャトー温度計
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格9259581,41714,95654,2454,738
通常出荷日6日目2日目〜6日目4日目3日目7日目
測定温度範囲(℃)-20~50-30~5010~40-60~550-50~0℃-30~50
質量(g)21.00021.0006.00019627.000300.000
材質1本体材質:ABS樹脂・ガラス管本体材質:ABS樹脂・ガラス管材質:ガラス、紙 ●感温液:着色精製白灯油ABS樹脂、シリコン樹脂ガラス本体:スチロール樹脂●透明板:ガラス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト