17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MINIX3(ミニスリー) 103
  • MINIX3(ミニスリー)

MINIX3(ミニスリー)

通常単価(税別)
564円
税込単価
620円
通常出荷日:1日目

【特長】・プラス、マイナス精密ドライバーと針の3本セットです

型番:

103
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

103の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / 特殊
先端サイズ・プラス(+)
No.00
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
1.8
グリップ材質
硬質プラスチック
単品/セット
セット
JANコード
4962485022013
トラスココード
803-6808
刃先形状
針
重量(g)
19
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
103
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
564円
( 620円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラス、マイナス精密ドライバーと針の3本セットです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MINIX3(ミニスリー)の型番103のページです。 型番103に関する仕様情報を記載しております。
MINIX3(ミニスリー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MINIX3(ミニスリー)
精密ドライバー(クッショングリップ) セット
メガネ用精密ドライバー
精密ドライバーセット TD-56S
スーパーフィット両頭精密差替ドライバーセット
精密ドライバー TSSD-2
メーカーANEXトラスコ中山ANEXベッセルANEXトラスコ中山
通常価格564円2,173円794円1,531円2,068円809円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-) / 特殊プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.00No.00 / No.0No.00No.0000 / No.000 / No.00 / No.0No.000 / No.00 / No.0 / No.1No.00
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)1.81 / 1.2 / 1.8 / 2.41.80.9 / 0.71.8 / 31.8
グリップ材質硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック硬質プラスチック
単品/セットセットセット単品セットセット単品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました