ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
102KA-5-16X11-32
2021年09月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【商品仕様】・ラチェットスパナ・5/16x11/32・コーケン ラチェットスパナ・JANコード:4991644200191・トラスココード:811-7847・質量:84g
TONE
ロングめがねレンチ(45°)
通常価格(税別):1,445円〜
KTC(京都機械工具)
45°×6°ロングめがねレンチ
通常価格(税別):1,687円〜
トップ工業
ラチェットメガネレンチ(両口めがね)
通常価格(税別):5,209円〜
NEPROS
めがねレンチ
通常価格(税別):4,227円〜
めがねレンチセット
通常価格(税別):9,520円〜
ラチェットめがねレンチ(両頭首振りタイプ)
通常価格(税別):7,373円〜
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード