17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コーケン ラチェットスパナ 102KA-1-4X9-32

コーケン ラチェットスパナ

通常単価(税別)
4,468円
税込単価
4,915円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ラチェットスパナ・1/4x9/32・コーケン ラチェットスパナ・JANコード:49916...

詳細を確認

型番:

102KA-1-4X9-32
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

102KA-1-4X9-32の仕様・寸法情報

ラチェット機構
有
種類
両口めがね

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
102KA-1-4X9-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,468円
( 4,915円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ラチェットスパナ
・1/4x9/32
・コーケン ラチェットスパナ
・JANコード:4991644200177
・トラスココード:811-7845
・質量:51g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーケン ラチェットスパナの型番102KA-1-4X9-32のページです。 型番102KA-1-4X9-32に関する仕様情報を記載しております。
コーケン ラチェットスパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーケン ラチェットスパナ
コーケン ラチェットスパナ
コーケン ラチェットスパナ
コーケン ラチェットスパナ
コーケン ラチェットスパナ(オフセット)
コーケン ラチェットスパナ(オフセット)
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格4,468円5,273円4,576円4,576円4,825円5,629円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
ラチェット機構有有有有有有
種類両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました