17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

大型せいろう#1800
三甲
サンテナーA
三甲
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
エスコ
  • <
  • >
せいろう

せいろう

通常単価(税別)
722円~24,668円
税込単価
794円~27,135円
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・全高が低く、網目が細かく、耐熱性を有します。・容量(L):10.6~59.8・材質:フィ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 火気厳禁。
    未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 材質(本体)

    • 色

    • 容量(L)

    • 外径間口(mm)

    • 外径奥行(mm)

    • 外径高さ(mm)

    • その他

    • 色詳細

    • 材質詳細

    • 出荷単位(個)

    • 質量(g)

    • 有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)

    • 種類

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    材質(本体)

    色

    容量

    (L)

    外径間口

    (mm)

    外径奥行

    (mm)

    外径高さ

    (mm)

    その他

    色詳細

    材質詳細

    出荷単位

    (個)

    質量

    (g)

    有効内寸(間口×奥行×高さ)

    (mm)

    種類

    仕様1

    最小発注数量
    メッシュコンテナ
    ポリプロピレン
    その他
    10.6
    661
    519
    47
    -
    グレー
    -
    10
    1350
    604×462×25
    せいろう13型
    -
    1個
    メッシュコンテナ
    その他
    その他
    11.1
    735
    605
    42
    -
    グレー
    フィラー入りポリプロピレン(FRPP)
    8
    1790
    704×556×23
    せいろう9型(フィラー)
    -
    1個
    メッシュコンテナ
    その他
    ライトグレー
    11.8
    716
    660
    96
    -
    -
    フィラー入りポリプロピレン(FRPP)
    10
    1520
    622×622×30
    せいろう4型
    -
    1個
    メッシュコンテナ
    ポリプロピレン
    その他
    11.8
    709
    654
    94
    -
    グレー
    -
    10
    1370
    615×615×30
    せいろう4型
    -
    1個
    メッシュコンテナ
    ポリプロピレン
    オレンジ
    11.8
    709
    654
    94
    -
    -
    -
    10
    1370
    615×615×30
    せいろう4型
    -
    1個
    メッシュコンテナ
    ポリプロピレン
    その他
    12.5
    635
    635
    50
    -
    グレー
    -
    10
    1075
    569×569×30
    せいろう6型
    -
    1個
    メッシュコンテナ
    ポリプロピレン
    グリーン
    14.4
    640
    640
    57
    -
    -
    -
    10
    1470
    588×588×33
    せいろう11型
    -
    1個
    メッシュコンテナ
    ポリプロピレン
    その他
    17
    810
    552
    64
    -
    グレー
    -
    5
    1105
    756×499×25
    せいろう10型
    -
    1個
    メッシュコンテナ
    その他
    ライトグレー
    18.1
    820
    555
    62
    -
    -
    フィラー入りポリプロピレン(FRPP)
    5
    1780
    775×510×39
    せいろう5型
    -
    1個
    メッシュコンテナ
    ポリプロピレン
    その他
    18.1
    813
    551
    62
    -
    グレー
    -
    5
    1620
    767×505×39
    せいろう5型
    -
    1個
    メッシュコンテナ
    ポリプロピレン
    その他
    18.9
    870
    540
    60
    -
    グレー
    -
    5
    2100
    820×510×42
    せいろう12型
    -
    1個
    メッシュコンテナ
    その他
    ライトグレー
    24
    821
    556
    77
    -
    -
    フィラー入りポリプロピレン(FRPP)
    -
    2060
    775×510×49
    せいろう15型
    -
    1個
    メッシュコンテナ
    ポリプロピレン
    その他
    26.6
    1210
    600
    52
    -
    グレー
    -
    -
    2220
    1154×544×34
    せいろう7型
    -
    1個
    メッシュコンテナ
    ポリプロピレン
    その他
    24
    1210
    600
    52
    -
    グレー
    -
    -
    2250
    1155×545×30
    せいろう8型
    -
    1個
    メッシュコンテナ
    ポリプロピレン
    その他
    26.6
    1210
    600
    52
    -
    グレー
    -
    -
    2650
    1154×544×34
    せいろう7-2型
    -
    1個
    メッシュコンテナ
    その他
    ライトグレー
    31
    648
    648
    114
    -
    -
    フィラー入りポリプロピレン(FRPP)
    -
    2000
    588×588×76
    せいろう3型
    -
    1個
    メッシュコンテナ
    ポリプロピレン
    その他
    59.8
    1260
    680
    95
    -
    クリーム
    -
    4
    4950
    1205×625×70
    せいろう14型
    -
    1個
    その他
    -
    オレンジ
    -
    53
    27
    125
    オプション
    -
    ポリプロピレン(PP)
    -
    43
    -
    せいろう4型用キャップ
    スタッキング高さ(mm):103
    1個
    その他
    -
    その他
    -
    43
    43
    400
    オプション
    グレー
    ポリプロピレン(PP)
    -
    15
    -
    せいろう5型用コーナー
    スタッキング高さ(mm):24
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,662円
    ( 6,228円 )
    8日目
    6,330円
    ( 6,963円 )
    8日目
    11,013円
    ( 12,114円 )
    8日目
    7,560円
    ( 8,316円 )
    8日目
    7,560円
    ( 8,316円 )
    8日目
    5,002円
    ( 5,502円 )
    8日目
    6,807円
    ( 7,488円 )
    8日目
    6,591円
    ( 7,250円 )
    8日目
    12,428円
    ( 13,671円 )
    8日目
    8,748円
    ( 9,623円 )
    8日目
    10,076円
    ( 11,084円 )
    8日目
    17,683円
    ( 19,451円 )
    8日目
    12,428円
    ( 13,671円 )
    8日目
    12,428円
    ( 13,671円 )
    8日目
    14,588円
    ( 16,047円 )
    8日目
    17,403円
    ( 19,143円 )
    8日目
    24,668円
    ( 27,135円 )
    8日目
    1,013円
    ( 1,114円 )
    8日目
    722円
    ( 794円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・全高が低く、網目が細かく、耐熱性を有します。
    ・容量(L):10.6~59.8
    ・材質:フィラー入りポリプロピレン

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 火気厳禁。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    せいろうのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    せいろう
    大型せいろう#1800
    メッシュコンテナ BK型(ネスティングタイプ)
    サンコー 中型ばんじゅう クリーム
    サンコー サンテナーA#80K嵩上げフタ
    天昇 麺コンテナー
    メーカー三甲三甲積水テクノ成型三甲三甲三甲
    通常価格722円-23,253円 -4,384円 -4,112円4,876円4,957円 -
    通常出荷日8日目8日目1日目〜8日目2日目6日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト