17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ディープソケットハンガーセット

ディープソケットハンガーセット
  • ディープソケットハンガーセット
通常単価(税別)
4,941円
税込単価
5,435円
通常出荷日:6日目

【特長】・奥深いボルトやナットの脱着が可能です。・ボルトが突き出たナットの作業に便利です。・ソケットの...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4989530684866
774-0417
1個
4989530684873
774-0425
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,941円
( 5,435円 )
6日目
4,941円
( 5,435円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥深いボルトやナットの脱着が可能です。
・ボルトが突き出たナットの作業に便利です。
・ソケットの整理に便利なソケットハンガー付きです。
・スタンダードタイプ、6角形状。
【用途】
・奥深いところにあるボルトやナットの脱着作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディープソケットハンガーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディープソケットハンガーセット
スタンダードソケットハンガーセット
スプラインソケットハンガー
シャローソケットハンガーセット
チェンジャーソケット&ビットセット
スペシャルビットソケットハンガーセット
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格4,941円3,111円5,866円3,704円5,018円8,186円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
質量(g)300200800.0200400400
材質1クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼
差込角(mm)6.356.359.59.56.359.5
セット内容(点)77107149

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト