17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

点字マット(警告タイプ)
光
ピタロングステッカー
ヒサゴ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
  • <
  • >
点字タイル 300×300mm

点字タイル 300×300mm

通常単価(税別)
2,601円
税込単価
2,861円
通常出荷日:4日目

【特長】・耐候性・耐摩耗性・耐熱性などに優れています。・接着剤を別途使用する従来タイプと比較し設置が容...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品特長・仕様

    点字タイル 300×300mm  製品特長・仕様

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • 材質2

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    最小発注数量
    4932134171737
    814-9222
    348.000
    基材:エラストマー
    粘着剤:ブチルゴム系
    1個
    4932134171744
    814-9223
    427.000
    基材:エラストマー
    粘着剤:ブチルゴム系
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,601円
    ( 2,861円 )
    4日目
    2,601円
    ( 2,861円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐候性・耐摩耗性・耐熱性などに優れています。
    ・接着剤を別途使用する従来タイプと比較し設置が容易な裏面粘着タイプです。
    ・ISO9001規格認証工場で製作しています。
    【用途】
    ・屋内用。
    ・視覚障害者の安全な誘導に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    点字タイル 300×300mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    点字タイル 300×300mm
    点字タイル
    通リ芯表示板 数字 エコユニボード 300×300mm
    通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 300×300mm
    ユニット 危険物標識 毒 鉄板・300X300
    ユニット 危険物標識 危 ゴムマグネット・300X300
    メーカー日本緑十字社ユニットユニットユニットユニットユニット
    通常価格2,601円2,720円 -866円855円 -2,926円2,659円
    通常出荷日4日目4日目6日目6日目6日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト