17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー篭
  • スーパー篭

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スーパー篭

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

101891YE00-Y

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・アルミ製のハンドルがついており、大変軽量です。
・オールプラスチック製の為、錆の心配がありません。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

指定中の仕様・寸法情報

高さ(外形)(mm)
151~250
幅(外形)(mm)
401~
奥行(外形)(mm)
201~300
JANコード
4983049631724
トラスココード
217-4908
質量(g)
545.000
材質1
本体:ポリプロピレン(PP) ハンドル:アルミ
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
405×300×245
内容量(L)
17.0
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
307×207×205

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト