ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

シャローソケットハンガーセット

シャローソケットハンガーセット  101-31SMS
通常単価(税別)
3,704円
税込単価
4,074円
通常出荷日:6日目

【特長】・高さ、外径とも超コンパクトサイズです。・ソケットの整理に便利なソケットハンガー付き。・ボルト...

詳細を確認

型番:

101-31SMS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-31SMSの仕様・寸法情報

JANコード
4989530684859
トラスココード
853-0736
質量(g)
200
材質1
クロームバナジューム鋼
差込角(mm)
9.5
セット内容(点)
7

型番リスト

表示件数
型番
101-31SMS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,704円
( 4,074円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ、外径とも超コンパクトサイズです。
・ソケットの整理に便利なソケットハンガー付き。
・ボルトナットの角を傷つけにくい面接触タイプです。
・ソケット6角形状。
【用途】
・ボルトやナットの締め付け、緩め作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャローソケットハンガーセット の型番101-31SMSのページです。 型番101-31SMSに関する仕様情報を記載しております。
シャローソケットハンガーセット のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャローソケットハンガーセット
シャローソケットハンガーセット
スプラインソケットハンガー
ソケットハンガーセット
建築用ソケットメタルケースセット
スライディングTバー&スピードハンドル
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格3,704円3,704円5,866円3,551円8,199円3,506円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード498953068485949895306812544989530605069498953000417649895305005004989530611664
トラスココード853-0736774-0409853-1536821-9202853-0772821-9469
質量(g)200200800.02001300566.000
材質1クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームモリブデン鋼クロームバナジューム鋼
差込角(mm)9.59.59.56.3512.712.7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました