17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-50MR
  • テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-50MR

テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-50MR

通常単価(税別)
400,164円~895,718円
税込単価
440,180円~985,290円
通常出荷日:14日目

【特長】・小スペ-スを有効に活用するために作られた薬品庫です。・壁際や備品との隙間等にご利用下さい。・...

詳細を確認

ご注意

  • 安全の為、床・壁固定をお願いします。
  • 安全の為、床・壁固定をお願いします。 
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

奥行(mm)

高さ(mm)

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
445
525
1800
56000.0
135-7724
本体、扉、プレ-ト、引出し:ステンレスSUS304製
1個
1295
525
1870
248000.0
857-0523
本体・扉・プレ-ト引出し:SUS304●レール:鉄
1個
620
600
900
75000.0
857-0524
本体・引出し:SUS304●レール:鉄
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
469,640円
( 516,604円 )
14日目
895,718円
( 985,290円 )
14日目
400,164円
( 440,180円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小スペ-スを有効に活用するために作られた薬品庫です。
・壁際や備品との隙間等にご利用下さい。
・ステンレス扉で右開きです。
【用途】
・外寸:(W)445×(D)525×(H)1800(mm)
【商品仕様】
・ス-パ-アネックス薬品庫ANX-50MR
・質量:56kg
【材質/仕上】
・本体、扉、プレ-ト、引出し:ステンレスSUS304製
【セット内容/付属品】
・500mL用ボトルトレ-:7個/トレ-1個当り20本 500mL最大収納本数:140本
・1L用ボトルトレ-:3個/トレー1個当り12本 1M最大収納本数:36本
・プレ-ト:10枚(把手加工付き、レ-ル接続穴4箇所)
・レール:20本(鉄+亜鉛メッキ)※写真のポリ瓶は含まれません。
・転倒防止金具(側面2箇所・天板1箇所)※アンカ-ボルト、ビス類は含まれておりません。

ご注意

  • 安全の為、床・壁固定をお願いします。
  • 安全の為、床・壁固定をお願いします。 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-50MRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラオカ ス-パ-アネックス薬品庫ANX-50MR
塩ビ製試薬瓶収納庫 EY-50
塩ビ薬品庫 コンテナ付
塩ビ薬品庫(卓上型)
薬品庫SW型用スライド式棚板
耐震薬品庫 SW型用仕切板
メーカーテラオカ新光化成新光化成新光化成トラスコ中山トラスコ中山
通常価格400,164円-55,679円94,057円109,416円19,654円12,206円 -
通常出荷日14日目15日目11日目19日目8日目8日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫パーツ保管庫パーツ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト