ファクトリーサプライ用品技術窓口

テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890

通常単価(税別)
33,629円
税込単価
36,992円
通常出荷日:3日目

【特長】・空箱時の保管がスムーズにでき、使用時の台数ピッキングが楽です。・折りたたみが簡単で、キャスタ...

詳細を確認
  • トラスココード
    857-0522
  • 質量(g)
    65000.0
  • 材質1
    スチール
  • 最大積載段数(段)
    4
  • 線径(mm)
    6
  • 外形寸法(mm)奥行
    1200
  • 外形寸法(mm)間口
    1000
  • 外形寸法(mm)高さ
    890

ご注意

  • 重量物のため車上渡しになります。

型番:

1012LBK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1012LBKの仕様・寸法情報

トラスココード
857-0522
質量(g)
65000.0
材質1
スチール
最大積載段数(段)
4
線径(mm)
6
外形寸法(mm)奥行
1200
外形寸法(mm)間口
1000
外形寸法(mm)高さ
890

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
1012LBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,629円
( 36,992円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空箱時の保管がスムーズにでき、使用時の台数ピッキングが楽です。
・折りたたみが簡単で、キャスターを取り付ければ運搬車に変わります。
【用途】
・あらゆる物の保管・輸送に最適。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 重量物のため車上渡しになります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890の型番1012LBKのページです。 型番1012LBKに関する仕様情報を記載しております。
テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890
ボックスパレット(標準型)
ボックスパレット SUS304
ボックスパレット(穀物専用)
吊りパレット 1213HPX
吊りパレットミニ 606HPX
メーカーテイモーテイモーテイモーテイモーテイモーテイモー
通常価格33,629円27,482円131,570円45,785円67,284円45,093円
通常出荷日3日目4日目4日目4日目4日目4日目
トラスココード857-0522216-5918226-2094201-9416371-7090371-7088
質量(g)65000.0680005800090000.0122000.046000.0
材質1スチールスチールステンレス(SUS304)表面処理:電解研磨仕上げスチール--
最大積載段数(段)444444
線径(mm)666666
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました